Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Cold Applied
-
Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV
Capa
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
115
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Vermelho
-
Material do isolador
Polímero
-
Material do produto primário
Poliolefina
Dimensões
-
Cobertura de isolamento
1879.6 mm [ 74 in ]
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador
228.6 – 304.8 mm [ 9 – 12 in ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Transmission
-
Equipamento
Isolador I Cordão
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BCIC-TFPC