Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
3
-
Disposição de contato
3 formato C, TPDT NC, 3PST-NO
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
25, 50, 60
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado, Selado
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
6-32 UNC-2A, Parafuso 6-32 UNC-2A, rebite UNC-2A 8-32
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 10-32 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
6-32 UNC-2A, Rebite UNC-2A 6-32, Rebite UNC-2A 8-32
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CA, CC
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BH-AC-CONT