Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas alças de parafuso de cisalhamento BLMC com palma concêntrica consistem em um corpo estanhado, parafusos de cabeçote de cisalhamento e inserções para pequenos tamanhos de condutor. Feitos de liga especial de alumínio, estes parafusos de contato são parafusos de cabeçote de cisalhamento duplo com cabeças hexagonais externas.

Os parafusos são tratados com um agente altamente lubrificante. Os parafusos de contato são irremovíveis uma vez que suas cabeças tenham sido cortadas.

O corpo da alça do parafuso de cisalhamento é feito de uma liga de alumínio estanhado de alta resistência tênsil. A superfície interna dos orifícios do condutor está ranhurada.

Nossas alças mecânicas aparafusadas são adequadas para aplicações externas e internas e estão disponíveis com tamanhos de furos de palma de 16mm.

barra

Principais características

  • Faixa de aplicação do fio
  • Design compacto
  • Pode ser usado com quase todos os tipos de condutor e material
  • Parafusos de cabeçote de cisalhamento controlados por torque garantem um bom contato elétrico
  • Fácil instalação com chave de soquete padrão.
  • Design pré-projetado para ajuste perfeito em acessórios para cabos de média tensão de até 42 kV
  • Testado de acordo com o IEC 61238-1 classe A
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Do que são feitas as alças de parafuso de cisalhamento com Palma Concêntrica da TE?

Resposta: Nossas alças de parafuso de cisalhamento são feitas de um corpo de liga de alumínio estanhado e parafusos de cabeçote de cisalhamento de liga de alumínio.

 

Pergunta: Para que são usadas as alças de parafuso de cisalhamento com Palma Concêntrica?

Resposta: Nossas alças de parafuso de cisalhamento de alumínio são usadas para conectar condutores de alumínio ou cobre a barras de alumínio e cobre.

 

Pergunta: Como faço para instalar as alças de parafuso de cisalhamento de alumínio?

Resposta: Apenas uma chave padrão é necessária para apertar as alças de parafuso de cisalhamento controlando o torque de aperto.

 

Pergunta: Qual é a capacidade máxima de condução de energia das alças de parafuso de cisalhamento?

Resposta: Nossas alças de parafuso de cisalhamento são limitadas pela capacidade máxima de condução de energia do condutor.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Número de parafusos  1, 2, 3, 4

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Tipo de condutor  Setor, Sólido, Trefilado

  • Material do produto primário  Alumínio

Dimensões

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 13, 19, 22, 27

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 300 – 500, 4/0 – 500, 4 – 4/0, 500 – 600

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 800, 500 – 630, 185 – 400, 240 – 400, 95 – 240, 150 – 240, 25 – 95, 150 – 185, 240 – 300, 150 – 300

  • Diâmetro do orifício da palma  16.3

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor Use, Outdoor Use

  • Mechanical Connector Product Type  Shear Bolt Connector, Shear Bolt Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLMC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo