Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de pressão absoluto da série IntraSense são projetados para caber em um hipotubo 1-French. O sensor vem pré-conectado ao cabeamento, simplificando a conexão para o usuário final. Os eletrônicos totalmente encapsulados permitem que o dispositivo seja usado sem gel adicional ou encapsulante. Este sensor compara a pressão in vivo a uma cavidade de vácuo a bordo para referência a um padrão absoluto. Fornece pressão precisa e estável para procedimentos agudos na faixa clinicamente útil de -300mmHg a +500mmHg (460mmHg a 1260mmHg absoluto) e de 10 °C a 60 °C. A saída é estável em soro fisiológico de 37 °C, com desvios típicos de máximo absoluto de <2mmHg por 24 horas. O dispositivo está disponível tanto como um sensor mais cabo, ou com uma placa PCB opcional de 4 pinos anexada à extremidade proximal. 

Vantagens

  • Mordente de sensor intraSense mede 750μm × 220μm × 75μm
  • Sensor de pressão precisa em qualquer lugar da anatomia
  • Usa tecnologia resistiva MEMS e junções de fio/almofada encapsuladas para facilitar a integração
  • Blindagem contra luz opcional para reduzir a sensibilidade à luz
  • Projetado para ser usado sem gel adicional
  • Repetibilidade de parte a parte alta e IoT-para-IoT
  • A TE fornece o sensor com o cabo pré-conectado

Aplicações

Equipamento minimamente invasivo

  • Cateter de diagnóstico
  • Cateter terapêutico
  • Escopos descartáveis
  • Agulhas de biópsia
  • Equipamento de ablação

 

Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Como montamos o sensor?

R: Temos uma Nota sobre a Aplicação com algumas dicas úteis, ou se preferir, podemos nos envolver com a TE Medical para potencialmente construir uma solução completa.

 

P: Quais métodos de esterilização podem ser usados com o Intrasense?

O: Intrasense pode ser esterilizado com gás ETO.  Outros métodos estão sendo investigados.

 

P: O Intrasense pode ser resterilizado e reutilizado?  

R: Não, intrasense é um produto de uso único.

 

P: Podemos comprar o sensor sem o conjunto do cabo?  

R: Não, porque não podemos testar peças até que o cabo tenha sido fixado.

 

P: Podemos comprar isso com um pequeno conector na extremidade proximal?

R: Não temos um conector para Intrasense disponível neste momento.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Ponto de Uso Médico do Corpo Interno  In vivo

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.4

Dimensões

  • Tamanho do sensor (mm) .75 x .22 x .08

  • Comprimento do fio (cm) 60, 100, 180

  • Escala francesa de catéteres  1

Condições de uso

  • Compatibilidade de esterilização  DT.

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Temperatura do processo  130 °C [ 266 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  -400 a 4000 mmHg

  • Vida útil operacional (Hr) 24

  • Pressure Range  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • Sensibilidade à luz (mmHG) 10, 25

  • Sensibilidade à pressão  5.5 uV/V/mmHg, 5 uV/V/mmHg

Normas da indústria

  • Versão de calibração  Não calibrado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0079

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo