Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O design de encaixar para fechar do sistema juntas de cabos subterrâneos BV da TE Connectivity (TE) torna a instalação simples. O invólucro robusto é fácil e rápido de montar, cortar o diâmetro do cabo não é necessário. O material de enchimento é entregue em

sacos de câmara dupla. Os blocos do conector permitem uma conexão rápida e fácil com a distância fixa do conector. A ampla gama de aplicações abrange seções transversais de cabos de 1,5 mm2 até 25 mm2.

Principais características

  • Resistente ao impacto
  • Invólucro transparente
  • Design de encaixar para fechar com vedação de labirinto
  • Faixa integrada com vedações de espuma na entrada do cabo
  • Disponível com resina anti-rotulagem e sustentável GUROFLEX-N
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Revestimento de adesivo  Sim

  • Preenchedor  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Selo do estojo  Espuma, Labirinto

  • Selo de cabo  Espuma

  • Joints & Splices Connector Type  Connector Block

  • Embalagem de preenchimento (D/C)  Sacos de Câmara Dupla

  • Installation Technology  Resin

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Straight Joint

  • Método de fechamento  Encaixe

Recursos de configuração

  • Número de fios principais (Max)  4, 5

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Transparent

  • Material de Isolamento  Polymeric

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Dimensões

  • Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm) 4, 13, 16, 21

  • Volume de preenchimento (l) .35, .55, .8

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16, 25, 1.5 – 4, 4 – 6, 4 – 16

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 6, 16, 25

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 1.5, 4, 16

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 20, 25, 30

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Humic Acids

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 55

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Estabilizado por UV  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre e enterrado diretamente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BV

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo