• Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  1 formato C, SPDT, 1 C/O

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 40, 160, 700

  • Classificação atual de contato (A) 10

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 6, 12, 26,5

  • Potência nominal da bobina (W) .9, 1

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Hermeticamente selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Ganchos de solda, Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Ganchos de solda, Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel, Montagem em placa, Painel e placa de circuito impresso

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • Temperatura do ambiente (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resist�ncia a vibra��es  20G's, 10 – 2000Hz

  • Resist�ncia ao impacto  100 Gs, 6 ms

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Não polarizado, monoestável

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C-SPDT-HSR

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo