Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo
Alta velocidade, Norma da indústria
-
Tipo de conjunto de cabos
SFP56
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue SFP56
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP56
Recursos de configuração
-
Número de posições
4
-
Número de Pares
2
-
Número de posições de sinal
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Tamanho do fio (mm²)
.129
-
Diâmetro do cabo externo
5.96 mm [ .235 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C11-G28