Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do engate
Engate deslizante, Pino retrátil
-
Categoria de montagem do cabo
Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos
De QSFP para SFP+
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue QSFP
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP+
Recursos de configuração
-
Número de posições
16
-
Número de Pares
8
-
Número de posições de sinal
16
Características elétricas
Características do corpo
-
Material da Jaqueta
PVC Flexível
-
Material de blindagem
PVC Flexível
-
Tipo de alívio de tensão
Sobremoldagem, Tubulação termo retrátil
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Tamanho do fio (mm²)
.051, .129
-
Diâmetro do cabo externo
4.37 mm [ .172 in ]
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
1.64, 3.28, 4.921, 6.56, 8.202, 9.84
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C11-H50111