Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do engate
Pino retrátil
-
Categoria de montagem do cabo
Alta velocidade, Norma da indústria
-
Tipo de conjunto de cabos
SFP+
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue SFP+
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP+
Recursos de configuração
-
Número de posições
4
-
Posição chaveada
180°
-
Número de Pares
2
-
Número de posições de sinal
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Material da Jaqueta
PVC Flexível
-
Material de blindagem
Fita de alumínio/poliéster/alumínio/Trança de cobre estranhado
-
Tipo de alívio de tensão
Sobremoldagem
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro
Liga de zinco
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Tamanho do fio (mm²)
.051
-
Diâmetro do cabo externo
4.37 mm [ .172 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.305, .5, 1, 2, 3
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
1, 1.64, 3.281, 6.562, 9.842
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C11-H50626