Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do engate  Liberação da guia de tração

  • Categoria de montagem do cabo  Alta velocidade, Norma da indústria

  • Tipo de conjunto de cabos  QSFP28 para SFP+

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue QSFP28

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue SFP+

Recursos de configuração

  • Número de posições  16

  • Número de Pares  8

  • Número de posições de sinal  16

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 25, 28

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto

  • Equalizada  Não

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2, UL Tipo CL2

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 26

  • Tamanho do fio (mm²) .129

  • Diâmetro do cabo externo  5.96 mm [ .235 in ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Sem halógeno  Não

Outro

  • Configuração do conjunto de cabos  Divisão

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C11-N490325

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.