Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Projetada para tubulação resistente a fluidos para operar em temperaturas elevadas por longos períodos de tempo e onde a exposição a fluidos orgânicos, especialmente óleos, é necessária.

Principais características

  • Auto-extinguível, não propagadora de chamas
  • Resistente aos principais fluidos ferroviários, industriais e militares (definidos pela especificação TE RW-2519)
  • Projetada para ambientes adversos
  • Perfil mais aberto para facilitar o uso
  • Desempenho de nível militar
  • Identificação do cabo pré-término
  • Diâmetros da manga de 2,4 mm a 19,0 mm
  • Relação de encolhimento 3:1
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.