Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Contínuo
-
Grau de tubulação imprimível
Baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Preto
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.19, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .5, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
1.2 – 1.9, 1.57 – 2.54, 2.36 – 3.8, 2.4 – 3.84, 3.2 – 5.12, 4.75 – 7.6, 6.4 – 10.1, 9.5 – 15.28, 12.7 – 20.32, 19 – 30.48
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.046 – .105, .05 – .075, .062 – .1, .069 – .105, .094 – .151, .125 – .201, .187 – .299, .25 – .4, .375 – .6, .5 – .8, .75 – 1.2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C7679-H99