Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Contínuo
-
Grau de tubulação imprimível
Comercial
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1, 3:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.07, 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.35, 8.46, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
2.3 – 5.5, 9.3 – 21.6, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 1.2 – 2.7, 20.9 – 33, 7 – 16.2, 1.7 – 4.1
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .137 – .32, .825 – 1.3, .069 – .16, .183 – .425, .042 – .105
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C7679-R819