Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Contínuo
-
Grau de tubulação imprimível
Resistente a fluidos e baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.047, .062, .063, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 2.5 – 4., 3.8 – 5.4, 5.5 – 8.1, 20.95 – 33.02, 10.1 – 16.2, 6.9 – 10.7, 1.2 – 1.9
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 175, -55 – 135
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 347, -67 – 275
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C7679-Z614