Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda
Conector de emenda tipo luva
-
Selável
Não, Sim
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Capacidade de emenda
2, 4
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
400
-
Tensão de operação (V)
600
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Corrente nominal (A)
5, 15, 20
Características do corpo
-
Cor do botão
Amarelo, Azul, Verde, Vermelho
-
Características da emenda
Alimentação final
-
Cor do produto primário
Transparente
Recursos de contato
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
18, 22 – 20, 16 – 18, 12 – 14, 14 – 16
-
Tamanho do fio (mm²)
.75, .75 – .82, 2.5 – 1.5, 4 – 2.5, .34 – .52, 1.5 – .75
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.85, 3.5, 4, 4.5, 1.75 – 2.85
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.112, .138, .157, .177, .069 – .112
-
Diâmetro interno do barril
4.5 mm [ .175 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
36.4, 48
-
Comprimento do produto (in)
1.433, 1.89
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
IEC 60988-2-3, UL 1977, UL 2459, UL 486C
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
IEC, UL
-
Emenda de Governo Qualificado
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C779-Q402