Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda
Emenda
-
Tipo de emenda
Conector de emenda tipo luva
-
Selável
Sim
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
11.24, 16.708, 19.59, 27.96, 30.923, 55.02, 75.98, 80.97, 92.83, 137.5, 138.79
-
Características da emenda
Transicional
Recursos de contato
-
Espessura do revestimento do terminal (µin)
100, 150
-
Material de revestimento terminal
Estanho, Níquel
-
Material base de contato
Cobre
-
Tipo de barril
Aberto
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
2, 4, 6, 8, 10, 2/0, 1/0
-
Tamanho do fio (mm²)
4.8, 8.8, 13.8, 22, 34.3, 53.9, 68.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
4.57, 5.84, 7.37, 8.89, 10.41, 11.9, 14.22
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.23, .29, .35, .41, .47, .56, 18
-
Tamanho do fio (CMA)
9354, 16983, 26818, 42615, 66500, 104500, 133000
-
Espessura do material terminal (in)
.065, .085, .095, .17, 145
-
Espessura do material terminal (mm)
1.65, 2.16, 2.41, 3.68, 4.32
-
Espessura do material terminal (in)
.065, .085, .095, .17, 145
-
Comprimento do produto (mm)
37.08, 46.74, 57.4, 66.55, 69.85, 76.1, 83.6
-
Comprimento do produto (in)
1.46, 1.84, 2.26, 2.62, 2.75, 3.01, 3.29
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Alumínio, Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
25
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C7901-AL82