Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda

  • Tipo de emenda  Emenda paralela

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) .567, 2.033, 2.957, 3.685, 8.714, 14.452, 15.897, 21.422, 26.098

Recursos de contato

  • Espessura do revestimento do terminal (µin) 30

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Material base de contato  Cobre

  • Tipo de barril  Aberto

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .224

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  5.69 mm [ .224 in ]

  • Espessura do material terminal (mm) 1.02, 1.23, 1.38, 1.46, 1.85, 2.6, 2.74, 3.26, 3.42, 3.81

  • Espessura do material terminal (in) .04, .049, .055, .058, .073, .103, .108, .129, .135, .15

  • Comprimento do produto (in) .375, .445, .46, .765

  • Comprimento do produto (mm) 9.53, 11.3, 11.68, 19.43

  • Comprimento do produto (in) .375, .445, .46, .765

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Alumínio

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 100, 500, 1000

  • Método de embalagem  Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C7901-AL8206

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.