Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda

  • Tipo de emenda  Conector de emenda tipo luva

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 4.904, 9.757, 9.9, 10, 24.099, 45.27, 70.005, 105

Recursos de contato

  • Espessura do revestimento do terminal (µin) 30, 100, 300

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Material base de contato  Cobre

  • Tipo de barril  Aberto

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 2, 4, 6, 8, 3/0, 12 – 10, 2/0, 14 – 12, 1/0

  • Tamanho do fio (mm²) 3, 5, 8, 14, 21, 35, 50, 70, 85

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .207, .262

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 5.82, 6.68

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .207, .262

  • Tamanho do fio (CMA) 119500 – 150500, 5180 – 13100, 150500 – 190000, 33100 – 52600, 3260 – 8230, 52600 – 83700, 13100 – 20800, 83700 – 119500, 20800 – 33100

  • Espessura do material terminal (mm) 1.23, 1.51, 1.58, 1.68, 1.85, 2.15, 2.44, 2.97

  • Espessura do material terminal (in) .049, .06, .062, .065, .073, .085, .096, .117

  • Comprimento do produto (in) 1.985

  • Comprimento do produto  50.42 mm [ 1.985 in ]

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Alumínio, Cobre

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 100, 500, 40000

  • Método de embalagem  Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C7901-AL82066

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.