Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Revestimento de adesivo  Sim

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Power Component Options  Channels & Clips, Channels Included

  • Estilo de revestimento  Em linha

  • Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem  Reinforced Cable Tap Splice, Reinforced Sleeve

  • Estilo de parede (excluindo adesivo)  Reforçado, Único

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Semiflexível, Semirrígido

  • Razão de encolhimento  > 2.5:1, >3:1

Acessório mecânico

  • Reforço Mecânico  Reforçado com fibra, Reforçado com trançado, Sim, Tecido (trançado) reforçado

Dimensões

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 43, 45, 55, 59, 65, 75, 84, 86, 100, 113, 125, 146, 149, 164, 165, 185, 200, 205

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) 1.692, 1.771, 1.772, 2.165, 2.323, 2.559, 2.95, 2.952, 3.307, 3.386, 3.937, 4.449, 4.921, 5.748, 5.866, 6.456, 6.496, 7.283, 7.874, 8.071

  • Compatible Cable Diameter (Min) (mm) 8, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 55, 61, 65, 71

  • Compatible Cable Diameter (Min) (in) .314, .315, .472, .59, .591, .787, .866, .984, 1.181, 1.299, 1.339, 1.496, 1.575, 1.653, 1.654, 1.732, 1.968, 1.969, 2.165, 2.3, 2.401, 2.559, 2.795

  • Espessura da parede  Espesso, Médio

  • Espessura da parede recuperada (Max) (mm) 1.5, 3, 4.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 35, 53, 54, 57, 66, 68, 86, 92, 97, 113, 115, 136, 144, 152, 162, 176, 178, 216, 222

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) 1.377, 2.086, 2.125, 2.244, 2.598, 2.677, 3.385, 3.622, 3.818, 4.448, 4.527, 5.354, 5.669, 5.984, 6.377, 6.929, 7.007, 8.503, 8.74

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 8, 9, 12, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 38, 42, 50

  • Comprimento do produto (mm) 200, 250, 500, 700, 750, 770, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000, 2250, 2400, 2500

  • Comprimento do produto (in) 7.874, 9.842, 9.846, 19.68, 19.685, 27.559, 29.527, 29.53, 30.314, 35.433, 39.37, 43.307, 47.244, 49.21, 49.212, 51.181, 55.118, 59.05, 59.055, 62.992, 68.89, 68.897, 78.74, 88.582, 94.488, 98.425

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Hydrocarbons, Transformer Oil

  • Resistência Ambiental  Bloqueio de água, Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade

  • Requisito de inflamabilidade  Sem retardador de chamas

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Resistência mecânica  Contra impacto mecânico ou dano, Contra o impacto mecânico

  • Resistência térmica  Aplicável para baixas temperaturas, Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas

  • Power Component Application Type  Aerial Applications, Direct Buried, Underground

  • Estabilizado por UV  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  8, 10

Outro

  • Uso do produto  Cable Jacketing, Reparo da capa de cabo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CNSM-CFSM

Materiais relacionados