Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O suporte espiral ergonomicamente projetado fornece uma instalação suave com baixas forças de liberação.

Nossa Junta Fria Retrátil Alinhada CSJA Raychem é feita de borracha de silicone que apresenta alta rigidez dielétrica, alta resistência ao desgaste, baixa tensão e excelente recuperação em baixa temperatura. O controle integrado de estresse elétrico é reforçado por cones de estresse moldados de fábrica e uma gaiola faraday. Mástiques de alívio de tensão de preenchimento de vazios não são necessários. O conceito comprovado de continuidade de blindagem do nosso sistema de junta CSJA também pode conectar-se com neutros concêntricos. A junta aceita conectores mecânicos e de compressão. Quando um conector de parafuso de cisalhamento é usado, este é um sistema totalmente sem crimpagem.

O sistema de junta CSJA atende aos requisitos IEEE-404 para 15 kV a 35 kV. Cada corpo de emenda de silicone é testado de fábrica para incluir a resistência CA e a descarga parcial de acordo com os testes de produção IEEE-404.

O CSJA faz parte de um kit de emenda de cabo blindado que pode incluir tanto conector mecânico quanto de compressão.

barra laranja

Principais características

  • Emenda de novo revestimento EPDM pré-expandida e uma meia neutra integrada
  • O comprimento total do corpo da emenda no suporte é de 14 a 19 polegadas, proporcionando um design compacto
  • Corpo da junta de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações
barra laranja
  1. Vídeo de instalação da junta de redução a frio (Inglês)

Nossa junta de redução a frio Raychem (CSJA) é uma solução multifuncional. É projetada para uso em cabos de alimentação blindados de 1/C (15-35 kV). Assista ao vídeo de instalação da CSJA para saber mais.

barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para as Juntas Frias Retráteis Alinhadas CSJA-1C?

Resposta: Sim, oferecemos treinamento de instalação para nossa Junta Fria Retrátil Alinhada para cabos blindados 1C. Temos treinadores altamente qualificados e experientes que podem fornecer treinamento personalizado. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Que tipo de conectores estão incluídos na Junta Fria Retrátil Alinhada? 

Resposta: Nossa Junta Fria Retrátil Alinhada Raychem pode ser usada com conectores de compressão ou de parafuso de cisalhamento para cabos de cobre ou alumínio. Os clientes podem escolher qual conector incluir no kit.

 

Pergunta: Do que são feitas as juntas frias retráteis alinhadas?

Resposta: Nossa linha de juntas frias retráteis alinhadas foi projetada usando nossa tecnologia Raychem de aplicação a frio e tem um design compacto. Nossas juntas frias retráteis são feitas de um único pedaço de borracha de silicone (pré-expandida em suportes espirais) que tem uma alta capacidade de expansão mecânica permitindo uma ampla gama de aplicações. O CSJA possui um controle de estresse elétrico integrado graças ao uso de um cone de estresse geométrico e uma gaiola faraday junto com a blindagem metálica. O novo revestimento também é integrado a uma emenda de peça única.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold-Applied

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Gaxeta em linha de tensão média, Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, FS, Neutro Concêntrico

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

  • Número de fios principais (Max)  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Comprimento (Instalado) (mm) 737, 838, 939

  • Comprimento (Instalado) (in) 29, 33, 37

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 500 – 750, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 34.5 – 52, 26.2 – 40, 22.1 – 38, 17 – 30.5, 25 – 34.5, 20 – 38, 26.2 – 37.8, 17.5 – 30.5, 34.54 – 52., 32.5 – 52, 41.4 – 60, 41.4 – 60.

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, .87 – 1.4, 1.2 – .69, 1.03 – 1.58, .8 – 1.5, 1.63 – 2.36, .69 – 1.2, 1.03 – 1.49

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 7.41 – 11.93, 13.41 – 25.34, 20.65 – 25.34, 20.65 – 32.74, 13.41 – 20.65, 10.61 – 17.3, 9.47 – 17.29, 17.3 – 29.26, 10.61 – 20.65, 9.5 – 17.3, 7.41 – 17.29, 10.61 – 17.29, 17.3 – 25.34, 17.29 – 25.34, 25.34 – 29.3, 8.43 – 17.29, 17.29 – 29.26, 25.34 – 32.74, 8.43 – 20.65, 7.41 – 17.3

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .292 – .47, .418 – .813, .681 – 1.152, .813 – 1.289, .373 – .681, .292 – .681, .813 – .998, .528 – .998, .528 – .813, .998 – 1.152, .681 – .998, .332 – .681, .998 – 1.289, .332 – .813, .418 – .681

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 2

  • Método de embalagem  Cardbox

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJA-1C

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo