Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As juntas são projetadas para cobrir uma ampla gama de aplicações e acomodar uma variedade de tipos de cabos e condutores.   O corpo de borracha de silício do CSJT é feito de material de silicone líquido de alto desempenho que é  especialmente formulado para excelente rastreamento e resistência dividida. O conector mecânico da TE garante uma conexão confiável de diferentes materiais condutores na rede atual. Seu torque de cisalhamento predefinido dos parafusos e superfície projetada especial garantem a pressão de contato correta e a eficácia da conexão elétrica.

Todos os conectores atendem aos critérios do padrão IEC-61238-1 classe A e GB 9327. A TE também oferece várias opções para aplicação em ambientes adversos, como a emenda termo retrátil CRSM Raychem da TE para aumentar a confiabilidade para maior tempo de serviço debaixo d'água, ou a fita retardante de chamas autoadesiva RFPT Raychem da TE para reforçar a capacidade de resistência ao fogo; temos ainda a vedação de resina externa rápida e fácil de ser preenchida  e o sistema de proteção para fornecer resistência eficiente à água e ao impacto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Junta de borracha de silicone de peça única, pré-expandida em um sistema de retenção conhecido e fácil de instalar
  • A alta capacidade de expansão mecânica permite uma ampla gama de aplicações
  • Controle eficaz de estresse elétrico nas áreas de corte blindadas por cones de estresse geométricos condutivos integrados
  • O conector mecânico de parafuso torquimétrico ou conector de compressão pode ser fornecido com o kit.
  • Excelente resistência à divisão e conjunto permanente
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Power Component Options  Mechanical Lug Included (Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)

  • Selo de cabo  Mástique

  • Comprimento da terminação (mm) 510 – 610, 435 – 552, 560 – 610, 391 – 460

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Straight Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio, Fita

  • Método de fechamento  Wrap-Around

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 24, 8.7/15(17.5), 26/35(40.5), 27.5/52

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Polymeric

Características da habitação

  • Armação  Fio de alumínio, Fita de aço

Dimensões

  • Comprimento (Instalado) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Comprimento (Instalado) (in) 35.43, 59.05, 66.29, 66.92, 74.8

  • Comprimento (Instalado) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 400 – 630, 120 – 300, 35 – 70, 35 – 95, 50 – 150, 185 – 300, 95 – 150

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 25.8 – 32.3, 45.5 – 47.5, 18 – 25.1, 48.4 – 50, 35 – 45, 25 – 34.3, 33 – 42.3, 25 – 34, 35 – 44.3, 35 – 37.4, 39.4 – 40.8, 37.8 – 44.3, 33.6 – 38.1, 48.6 – 50.6, 52.4 – 54.3, 28 – 33.4, 36.4 – 38.3, 33 – 35.4, 45 – 47.4, 18 – 26, 40.9 – 42.3, 43.1 – 44.5

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .984 – 1.35, 1.79 – 1.87, 1.37 – 1.75, 1.1 – .131, 1.378 – 1.772, 1.61 – 1.66, .708 – .988, 1.9 – 1.96, 1.29 – 1.39, 1.377 – 1.472, 1.77 – 1.86, 1.01 – 1.27, 1.91 – 1.99, 1.29 – 1.66, 1.43 – 1.5, 2.06 – 2.13, 1.32 – 1.74, .7 – 1.02, 1.69 – 1.75, 1.56 – 1.6, .984 – 1.37, .708 – 1.02, 1.32 – 1.5

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 70, 95, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 35, 50, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 38, 39, 46, 48, 48.9, 50.5, 52.9, 53, 55, 56.5, 58.3, 59, 60, 63, 69, 71, 72.7, 73, 88, 93, 95, 99, 102

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.49, 1.53, 1.81, 1.88, 1.92, 1.98, 2.08, 2.16, 2.22, 2.29, 2.32, 2.36, 2.48, 2.71, 2.8, 2.86, 2.87, 3.46, 3.66, 3.74, 3.89, 4.01

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 40

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  GB/T 28427, IEC 60502-4

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  China

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Chinês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo