Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A alcance do CSJU-S é de 15 kV #4 - 4/0 AWG e 25 kV #2 - 2/0 AWG. O corpo de borracha de silicone apresenta alta rigidez dielétrica, alta resistência ao desgaste, baixa tensão e excelente recuperação em baixa temperatura. O controle integrado de estresse geométrico, criado por cones de estresse moldados de fábrica e uma gaiola de Faraday, é uma tecnologia comprovada pelos produtos com serviço de campo de longo prazo.

 

A meia de cobre integrada do CSJU-S fornece um meio simples de conectar os neutros do cabo através do uso de molas de força constante. A junta aceita a compressão e os conectores mecânicos (parafusados). Quando um conector de parafuso torquimétrico é usado, este é um sistema totalmente sem crimpagem.

 

A família CSJU atende aos requisitos IEEE-404 para 15 kV a 25 kV. Cada corpo de emenda de silicone é testado de fábrica para incluir a resistência CA e a descarga parcial de acordo com os testes de produção IEEE-404. Todos os conectores de parafuso torquimétrico e compressão da TE oferecidos com o CSJU-S atendem ao padrão elétrico ANSI C119.4.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Resistência em espiral de liberação fácil 
  • Corpo da junta de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações
  • Manga de revestimento EPDM pré-expandida com umidade superior e vedação ambiental
  • O design multifuncional é compacto e requer menos espaço de trabalho para instalar
  • Opção para incluir a faixa, com emenda paraparafuso torquimétrico ou de alumínio para compressão
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, FS, Neutro Concêntrico

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 42.4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 42.4

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 42.4

  • Diâmetro externo da bainha  32 mm [ 1.26 in ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Cardbox

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJU-S

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo