Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Juntas Retráteis a Frio Raychem CSJU oferecem uma solução aplicada a frio superior para emendar cabos concêntricos neutros URD (Distribuição Residencial Subterrânea) encamisados.  

 

A alcance da junta é de 15 kV #2 - 4/0 AWG e 25 kV #1 - 2/0 AWG. O corpo de borracha de silicone apresenta alta rigidez dielétrica, alta resistência ao desgaste, baixa tensão e excelente recuperação em baixa temperatura. O controle integrado de estresse geométrico, criado por cones de estresse moldados de fábrica e uma gaiola Faraday, é uma tecnologia que foi comprovada pelos produtos Raychem da TE com serviço de campo de longo prazo.

 

O design exclusivo do tubo de passagem da junta retrátil a frio oferece um meio simples para conectar os neutros concêntricos internos à emenda, sob a luva externa de EPDM. A junta aceita a compressão e os conectores mecânicos (parafusados). Quando um conector de parafuso de cisalhamento é usado, o sistema é totalmente sem crimpagem.

 

A junta CSJU atende aos requisitos IEEE-404 para 15 kV a 25 kV. Cada corpo de emenda de silicone é testado de fábrica para incluir a resistência CA e a descarga parcial de acordo com os testes de produção IEEE-404. Todos os conectores de cisalhamento e compressão da TE oferecidos com o CSJU atendem ao padrão elétrico ANSI C119.4.

barra cinza

Principais características

  • Resistência em espiral de liberação fácil
  • Corpo articular de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações
  • Manga de reencamisamento EPDM pré-expandida com umidade superior e vedação ambiental
  • O design multifuncional é compacto e requer menos espaço de trabalho para instalar
  • Opção para incluir a faixa de tomada de parafuso de cisalhamento de alumínio ou emenda de compressão de alumínio
barra cinza
barra cinza
  1. Vídeo de instalação da CSJU Raychem da TE Connectivity (em inglês)

Aprenda como instalar a junta de redução a frio Raychem da TE para aplicações subterrâneas (CSJU).

barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As juntas contráteis a frio fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas juntas contráteis a frio fazem parte do programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: As juntas contráteis a frio Raychem da TE podem ser instaladas em bueiros e em bandejas de cabos?

Resposta: Sim, as juntas contráteis a frio podem ser instaladas em diferentes ambientes, devido ao design versátil e compacto.

 

Pergunta: As emendas CSJU podem ser fornecidas com conectores incluídos?

Resposta: Sim. As emendas da série Raychem CSJU são oferecidas com conexões de parafuso de cisalhamento incluídas no kit, se você desejar.

 

Pergunta: A emenda Raychem CSJU da TE pode ser instalada com uma blindagem de fita ou blindagem de fio?

Resposta: Os cabos URD possuem uma grande seção transversal de neutros concêntricos, portanto, o design da emenda inclui um tubo de passagem que permite que o neutro seja conectado na íntegra; caso sejam necessários aplicativos especiais, entre em contato com seu representante da TE.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, FS, Neutro Concêntrico

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 42.4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 42.4

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 42.4

  • Diâmetro externo da bainha  32 mm [ 1.26 in ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Cardbox

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJU

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo