Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossas terminações retráteis a frio Raychem CST estão disponíveis para aplicações internas (CSTI) e ao ar livre (CSTO).

Nossas terminações retráteis a frio Raychem CST são feitas de material de borracha de silicone líquido de alto desempenho que é especialmente formulado para alta resistência ao rastreamento e divisão.

O cone de estresse extra-longo auxilia no posicionamento correto, e o mástique integrado de preenchimento de vazios elimina a necessidade de graxa de silicone. A vedação do mástique para a extremidade da alça é incorporada na terminação expandida, eliminando a necessidade de fitas de vedação adicionais. Essas terminações oferecem um sistema confiável, rápido e fácil de instalar para ajudar a garantir o serviço sem problemas e manter a alta confiabilidade da rede. Os componentes-chave são pré-expandidos em um sistema de retenção, permitindo a instalação limpa em ambientes compactos no cabo preparado.

Nossas alças mecânicas de parafuso torquimétrico de ampla capacidade suportam instalação e serviço confiáveis, e podem ser fornecidas com o kit.

Os componentes da Terminação Retrátil a Frio possuem rastreabilidade total para matérias-primas e estão em conformidade com os seguintes padrões internacionais: IEEE-48, IEC 61238-1, GB 9327, GB 12706.4, CENELEC HD 629.1 (inclui IEC, BS, VDE e outras especificações internacionais).

 

linha laranja

Principais Características

  • Retenção espiral fácil de instalar
  • Resistente a produtos químicos e a fungos
  • Alta resistência a intempéries, UV e ozônio
  • Material de silicone hidrofóbico para repelir a água
  • Não inflamável
  • Controle de estresse geométrico extra-longo e integrado e mástique de preenchimento de vazios para reduzir erros de posicionamento da terminação
  • Excelentes propriedades elétricas, incluindo boa resistência ao rastreamento e alta resistência dielétrica
linha laranja
linha laranja
  1. Vídeo de instalação da terminação contrátil a frio (em inglês)

Este vídeo mostra o procedimento passo a passo para a instalação da terminação contrátil a frio (CST) para 15 kV a 28 kV.

linha laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Quais são as principais aplicações das terminações retráteis a frio Raychem da TE?

Resposta: Nossas terminações retráteis a frio Raychem fornecem uma conexão essencial entre cabos de média tensão a transformadores, subestações isoladas de ar, linhas aéreas ou barramentos. Elas são adequadas para aplicações internas (CSTI) e externas (CSTO). A versão ao ar livre da nossa terminação retrátil a frio vem com galpões para maior distância de fuga.

 

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para as Terminações Retráteis a Frio?        

Resposta: Sim, nossas Terminações Retráteis a Frio fazem parte de nosso programa de treinamento. Acesse TE.com/trainingcenter para saber mais.   

 

Pergunta: Com que tipo de condutor de cabo as Terminações Retráteis a Frio são adequadas para uso?

Resposta: Nossas Terminações Retráteis a Frio são projetadas para uso com cabos poliméricos de até 35 kV. 

 

Pergunta: Do que são feitas as Terminações Retráteis a Frio?  

Resposta: O corpo da Terminação Retrátil a Frio é feito de uma borracha de silicone líquido especialmente formulada para excelente rastreamento e resistência à divisão. O material de silicone também oferece uma ótima relação de expansão mecânica, permitindo uma ampla gama de aplicações para a terminação. O corpo da terminação é entregue em uma condição pré-expandida em um sistema de retenção em espiral que permite a instalação em ambientes compactos no cabo preparado. 

 

Pergunta: As Terminações Retráteis a Frio são vendidas em kits? 

Resposta: Sim, nossas Terminações Retráteis a Frio são vendidas em kits. O kit pode incluir o corpo de terminação, a ampla capacidade das alças, suporte e aterramento. A alça do cabo opcional incluída nos kits pode ser uma alça de parafuso torquimétrico, terminal de pinos de parafuso torquimétrico, alça de compressão ou terminal de pinos de compressão.

 

Pergunta: Qual faixa de tensão as Terminações Retráteis a Frio abrangem?

Resposta: Nossas Terminações são qualificadas até 42 kV de acordo com CENELEC HD 629.1, e até 35 kV de acordo com o padrão IEEE 404.   

 

Pergunta: As Terminações Retráteis a Frio têm mástique de vedação integrado?

Resposta: Sim, o mástique de vedação para a extremidade da alça é parte integrante da terminação expandida, o que elimina a necessidade de fitas de vedação adicionais.

 

Pergunta: As Terminações Retráteis a Frio têm controle de estresse geométrico integrado?

Resposta: Sim, além do mástique de vedação nossas Terminações Retráteis a Frio também têm um defletor de controle de tensão elétrica totalmente integrado dentro dos corpos da terminação de silicone. Este cone de estresse condutivo com um design geométrico exatamente definido sobre a área de corte de tela fornece excelente controle de tensão elétrica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  3 anos

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold Shrink, Stress Cone

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold Shrink, Stress Cone

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio, Fio de cobre, Fita, Fita de cobre, JCN

  • Comprimento da terminação (mm) 254, 289, 296, 304, 309, 372.6, 380, 600

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (M12, Conductor), Mechanical Lug Included (M16, Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 24, ≤ 8, ≤ 35, ≤ 36, ≤ 28, ≤ 17.5

Características do corpo

  • Material de Isolamento  XLPE/EPR

  • Número de bainhas  2, 3, 4, 7, 8

Características da habitação

  • Armação  Fita de aço

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1,

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 25 – 95, 25 – 630, 500 – 630, 800 – 1000, 120 – 400, 50 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 13.46 – 20.32, 16 – 28, 32.4 – 48., 32.4 – 42.8, 24.5 – 28.4, 26.92 – 43.18, 16 – 23, 37.84 – 55.88, 16.5 – 27, 42.6 – 49.2, 16.25 – 27.68, 24.5 – 34.5, 32.5 – 52., 21.59 – 36.83, 49.2 – 58.8, 22 – 37, 43.2 – 64., 23 – 35, 16.5 – 27., 18.2 – 28., 27.8 – 33.5, 18 – 26, 24.3 – 36.

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .65 – 1.06, .97 – 1.35, .62 – .9, .708 – 1.023, .95 – 1.41, .72 – 1.1, 1.27 – 1.89, 1.937 – 2.314, 1.06 – 1.7, 1.094 – 1.318, .64 – 1.09, 1.677 – 1.937, .53 – .8, .964 – 1.118, .85 – 1.45, .9 – 1.37, 1.275 – 1.685, 1.28 – 2.04, 1.7 – 2.52, 1.49 – 2.2

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 38, 42, 48, 54, 70, 74, 80, 86, 135 – 165, 80 – 105, 73 – 100, 49 – 75

  • Diâmetro interno da bainha (in) 1.496, 1.653, 1.889, 2.125, 2.755, 2.913, 3.149, 3.385, 5.315 – 6.496, 2.874 – 3.937, 1.929 – 2.952, 3.149 – 4.134

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 34, 39, 42, 46, 49, 50, 54, 56, 56.5, 58, 63, 72, 75, 95, 102, 49 – 75, 73 – 100, 135 – 165, 25.8 – 49, 80 – 105

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.338, 1.535, 1.653, 1.811, 1.929, 1.968, 2.125, 2.204, 2.224, 2.283, 2.48, 2.834, 2.952, 3.74, 4.015, 2.87 – 3.93, 3.15 – 4.13, 1.92 – 3.11, 1.92 – 2.95, 5.31 – 6.5

  • Comprimento (Instalado) (mm) 254, 320.04, 380, 400, 600, 1000

  • Comprimento (Instalado) (in) 10, 12.6, 14.96, 39.37, 23,622

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 13.9 – 24.6

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 40

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 40

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CENELEC HD 629.1, GB/T 12706.4, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4, IEEE 48

  • Nível de poluição (IEC 60815)  II, III

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 3

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CST

Materiais relacionados