Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
2, 3
-
Disposição de contato
2PST-NO-DB, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
50, 60, 120, 245
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28, 32
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 1/4-28 UNF-2A, Parafuso 10-32 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Rebite UNC-2A 6-32
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D-PST-AC-CONT