Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os contatos comuns estampados e moldados DEUTSCH reduzem o número de ferramentas necessárias.

Principais características

  • Contatos de estilo estampado e moldado
  • Revestimento de níquel, estanho ou ouro para resistência à corrosão
  • Máximo de Amperes Avaliados em 125° Contínuos = 7,5 a 100 amperes

Especificações de material

  • Os contatos são feitos de liga de cobre
  • Revestimento de níquel, estanho ou ouro
  1. Contatos DEUTSCH: Instruções de Crimpagem (Inglês)

Aprenda a fazer a crimpagem dos contatos DEUTSCH. Assista aa vídeo para obter instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos com alicates de crimpagem.

Especificações de desempenho

Durabilidade: Sem defeitos elétricos ou mecânicos  após 100 ciclos de conexão e desconexão.

 

 

Corrente Nominal: Corrente nominal de contato @ 125 °C

Tamanho do contato Corrente Máxima 
 Tamanho 20 7,5 amperes
Tamanho 16 13 amperes
Tamanho 12 25 amperes
Tamanho 8 60 amperes
Tamanho 4 100 amperes

 

 

Retenção de Contato: Os contatos suportam uma carga mínima de:

  • 20 lb (89 N) para o tamanho 20
  • 25 lb (111 N) para o tamanho 16
  • 30 lb (133 N) para o tamanho 12
  • 35 lb (1 56 N) para o tamanho 8
  • 35 lb (1 56 N) para o tamanho 4

 

Resistência à Tração de Crimpagem

Tamanho do contato Resistência à tração
Tamanho 20 20 lb
Tamanho 16 25 lb
Tamanho 12 70 lb

 

 Queda de Milivolt do Contato

Tamanho do contato Ampères da Corrente de Teste Queda de Milivolt*
20 7.5 100
16 13 100
12 25 100
* Menos queda através do fio

ESTAMPADO E MOLDADO

 

Tamanho Números de peça de contato estampado e moldado
Identificação da tira
para marcação
Tamanho do fio AWG (mm2) O.D. de isolamento de fios. Faixa Polegadas recomendadas
do comprimento da tira (mm)
Retenção mínima de contato Máx.
de amperes avaliados em 125 graus Contínuos
Pino Soquete
20
1060-20-01**
1062-20-01**
20-01

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-02**
1062-20-02**
20-02

16-22

(1.5-.035)

.051-.085

(1.30-2.16)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 N/D

1062-20-03**

(Sem mangas)

20-03

16-22

(1.5-.035)

.075-.125 (1.91-3.18) .150-.200 (3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-06** 1062-20-06** 20-06

14-16

(2.5-1.0)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
16 1060-
14-01**
1062-
14-01**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
14-10**
1062-
14-10**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-01**
1062-
16-01**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.55)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-06**
1062-
16-06**
0.5-1.0

16-20

(1.0-.50)

.055-.100

1.40-2.54)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-09**
1062-
16-09**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.550

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-12**
1062-
16-12**
1.0-2.5

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
16 N/D

1062-
16-14**

(Sem mangas)

14-16

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
12 1060-12-01** 1062-12-01**
12-14

12-14

(4.0-2.0)

.113-.176

(2.87-4.47)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25
12 1060-12-02** 1062-12-02** 10-12

10■

(6.0-4.0)

.140-.204

(3.56-5.18)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25

 

** = Códigos de revestimento. Consulte a fábrica para obter as possibilidades personalizadas de acabamento.

■ = Preferir o isolamento do fio TXL

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Recurso de bloqueio primário  No Terminal

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  Selo familiar ou não selado

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Corrente típica nominal (A) 13

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tipo de terminação  Pino

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn)

  • Diâmetro do pino compatível  1.59 mm [ .063 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.9 – 3.55 mm [ .075 – .14 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .75 – 2

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .75, 1, 1.5, 2

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 14, 16, 18

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  4000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D48-SFT273

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.