Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os contatos comuns sólidos DEUTSCH acomodam uma ampla gama de medidores de fio.

Especificações de material

  • Os contatos são feitos de liga de cobre
  • Revestimento de níquel, estanho ou ouro

Principais características

  • Contatos de estilo estampado e moldado
  • Revestimento de níquel, estanho ou ouro para resistência à corrosão
  • Máximo de Amperes Avaliados em 125° Contínuos = 7,5 a 100 A
  1. Contatos DEUTSCH: Instruções de Crimpagem (Inglês)

Aprenda a fazer a crimpagem dos contatos DEUTSCH. Assista aa vídeo para obter instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos com alicates de crimpagem.

Especificações de desempenho

Durabilidade: Sem defeitos elétricos ou mecânicos  após 100 ciclos de conexão e desconexão.

 

 

Corrente Nominal: Corrente nominal de contato @ 125 °C

Tamanho do contato Corrente Máxima 
 Tamanho 20 7,5 A
Tamanho 16 13 A
Tamanho 12 25 A
Tamanho 8 60 A
Tamanho 4 100 A

 

 

Retenção de Contato: Os contatos suportam uma carga mínima de:

  • 20 lb (89 N) para o tamanho 20
  • 25 lb (111 N) para o tamanho 16
  • 30 lb (133 N) para o tamanho 12
  • 35 lb (1 56 N) para o tamanho 8
  • 35 lb (1 56 N) para o tamanho 4

 

Resistência à Tração de Crimpagem

Tamanho do Contato Resistência à Tração
Tamanho 20 20 lb
Tamanho 16 25 lb
Tamanho 12 70 lb
Tamanho 8 90 lb
Tamanho 4 300 lb

 

 Queda de Milivolt do Contato

Tamanho do Contato Amps da Corrente de Teste Queda de Milivolt*
20 7.5 60
16 13 60
12 25 60
8 60 60
4 100 60
* Menos queda através do fio

 

Tamanho Códigos de Contato Estampado e Moldado
Identificação do Marcador
de Cabo
Bitola do Fio AWG (mm2) O.D. de Isolamento de Fios Faixa Polegadas Recomendadas
do Comprimento da Tira (mm)
Retenção Mínima de Contato Máx.
de Amperes Avaliados em 125 Graus Contínuos
Pino Soquete
20
1060-20-01**
1062-20-01**
20-01

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 1060-20-02**
1062-20-02**
20-02

16-22

(1.5-.035)

.051-.085

(1.30-2.16)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 N/D

1062-20-03**

(Sem Mangas)

20-03

16-22

(1.5-.035)

.075-.125 (1.91-3.18) .150-.200 (3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 1060-20-06** 1062-20-06** 20-06

14-16

(2.5-1.0)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
16 1060-
14-01**
1062-
14-01**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
14-10**
1062-
14-10**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-01**
1062-
16-01**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.55)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-06**
1062-
16-06**
0.5-1.0

16-20

(1.0-.50)

.055-.100

1.40-2.54)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-09**
1062-
16-09**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.550

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-12**
1062-
16-12**
1.0-2.5

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

(111)

13
16 N/D

1062-
16-14**

(Sem Mangas)

14-16

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

(111)

13
12 1060-12-01** 1062-12-01**
12-14

12-14

(4.0-2.0)

.113-.176

(2.87-4.47)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

(134)

25
12 1060-12-02** 1062-12-02** 10-12

10■

(6.0-4.0)

.140-.204

(3.56-5.18)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

(134)

25
                 

 

** = Códigos de revestimento. Consulte a fábrica para obter as possibilidades personalizadas de acabamento.

■ = Prefira o isolamento do fio TXL

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, Integrado ao alojamento

  • Selável  Não

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Sólido

  • Tamanho do contato  Tamanho 12, Tamanho 16, Tamanho 20, Tamanho 4, Tamanho 8

  • Corrente típica nominal (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem com Indentação, Crimpagem O

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Níquel, Ouro

  • Tipo de terminação  Pino, Soquete

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Níquel (Ni), Níquel paládio (PdNi), Ouro (Au)

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1, 1.5, 1.59, 2.4, 3.61, 5.7

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04, .06, .062, .094, .142, .225

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio, Placa de circuito impresso

Dimensões

  • Diâmetro do orifício do PCB (mm) .89 – .99, 1.3 – 1.4

  • Diâmetro do orifício do PCB (in) .051 – .055, .035 – .039

  • Tamanho do fio (AWG) 4, 6, 14, 20, 8 – 10, 16 – 18, 24 – 20, 14 – 12, 12 – 14, 16 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .5, 2, 3 – 2, 13 – 16, 21 – 25, 5 – 8, 2.08 – 3.31, .5 – 1.5, .75 – 1.5, .204 – .518

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 21, 25

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8

  • Comprimento da guia (mm) 18.06, 18.29, 19.28, 20.57, 20.85, 24.84, 26.16, 47.88, 48.06

  • Comprimento da guia (in) .71, .72, .76, .81, .82, .98, 1.03, 1.88, 1.89

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado, Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257, 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150, '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-67 – 302, -67 – 257

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Engradado, Pacote, Saco, Transportadora

  • Quantidade de embalagem  1, 300, 400, 500, 750, 800, 1200, 1250, 2500, 5000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não, Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência), 25 – 40 A (Potência), 41 – 100 A (Alta Potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D48-ST273

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.