Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
DPDT, SPDT, SPST NO SPST NC
-
Número de contato dos polos
1, 2
-
Disposição de contato
DPST-1NO- 1NC, SPDT, SPST NO
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
11, 50, 70
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
100, 200, 230
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28, 30, 32
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
Parafuso 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Rebite UNC-2A 6-32
Acessório mecânico
-
Torque (auxiliar) (in-lbs)
7,5
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate
-
Torque (bobina) (in-lbs)
7,5
-
Torque (principal) (in-lbs)
56,3
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DC-A1077