Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
2 Forma Z, SPST NO
-
Número de contato dos polos
2, 3
-
Disposição de contato
DPST NC, SPST -NO, DPST-NO
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
98, 5,4
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
300
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
rebite UNC-2A 8-32
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Rebite UNC-2A 8-32, Rebite UNF-2A 10-32
Acessório mecânico
-
Torque (auxiliar) (in-lbs)
15
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate
-
Torque (bobina) (in-lbs)
15, 24
-
Torque (principal) (in-lbs)
112,5
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DC-A848