Tipo de conexão da terminação da bobina:Fio condutor aéreo
Tensão de comutação de contato (máx)(VDC):1000
Disponivel de
Características
Product Description
TE's KILOVAC K1K DC contactors are small, hermetically sealed 1000 A/ 1000 V switching devices which is suitable for harsh & explosive environments.View All DT RECP ASM Products (18)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.