Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
2 Forma Z, 2 SPDT, 4 SPDT, Sem, SPST NO
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
SPST NO, SPST NO DB
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
52, 55, 120
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
400
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28, 32
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
Conector circular, Conector de fio, D-Sub, Terminal flutuante
-
Tipo de conexão da terminação principal
1/4-28 UNF-2A, Barramento, Parafuso 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Conector, D-Sub, Flying Leads
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate
-
Torque (principal) (in-lbs)
56, 56,3
-
Tipo de montagem do produto
Montagem de barramento, Montagem em estrutura
Dimensões
-
Comprimento do fio da bobina
343 mm [ 13.5 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22
-
Tamanho do fio (mm²)
.129 – .518
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Individual
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DC-K400