Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Recursos de configuração

  • Disposição de contato da chave auxiliar  2 SPDT, 3 SPDT, Sem

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  SPST NO DB

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 120, 166, 165,8

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Classificação atual de contato (A) 500

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28, 32

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  Conector circular, D-Sub, Terminal flutuante

  • Tipo de conexão da terminação principal  Barramento, Parafuso 1/4-28 UNF-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Conector, D-Sub, Flying Leads

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Mounting Plate

  • Torque (principal) (in-lbs) 56

  • Tipo de montagem do produto  Montagem de barramento, Montagem em estrutura

Dimensões

  • Comprimento do fio da bobina (mm) 203.2, 254

  • Comprimento do fio da bobina (in) 8, 10

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .129 – .518

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DC-K500

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.