Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
3PDT, SPDT
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
1 NF e 1 NA, SPST NO DB, SPST NC DB
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
400
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28, 32
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
D-Sub
-
Tipo de conexão da terminação principal
1/4-28 UNF-2A, Barramento
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
D-Sub
Acessório mecânico
-
Torque (principal) (in-lbs)
56,3
-
Tipo de montagem do produto
Montagem de barramento, Montagem em estrutura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DC-KD400