Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Protective Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
SPST NC
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
1,4
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
1, 0,2, 0,08, 0,25
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
6-32 UNC-2A, Parafuso 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
6-32 UNC-2A, Rebite UNC-2A 6-32
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate
-
Torque (bobina) (in-lbs)
7,5
-
Torque (principal) (in-lbs)
7,5
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DC-Q50