A placa de desenvolvimento TSD305 fornece o hardware necessário para fazer a interface com o sensor digital de temperatura TSD305-1C55 com qualquer sistema que utilize portas de expansão compatíveis com Grove que sejam configuráveis para comunicação I²C.
O TSD305-1C55 é um sistema de medição de temperatura sem contato localizado em um pacote TO5. O sensor de temperatura TSD traz um sensor infravermelho (termopilha) e um condicionador de sinal de sensor. O modelo do sensor funciona em tensão externa de 5 V. O módulo do sensor inclui um sensor de temperatura interno e um ADC de 16 bits ΔΣ de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica.
Especificações
Faixa de Medição da Temperatura: de 0 °C a 100 °C
Faixa de temperatura de operação: -10 °C a +85 °C
Comunicação I²C
Medição de temperatura sem contato
Totalmente calibrado
Precisão de até ±1 °C
Consumo da baixa corrente
Conector compatível Grove de quatro pinos
Resolução de 24 bits para temperatura
Parâmetros armazenados no chip
Aplicações
Medição de temperatura sem contato
Controle climático
Controle de processos industriais
Aplicações Domésticas e Conectadas
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.