Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor de pressão barométrica MS5611 é um sensor de pressão e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. 

Desempenho

  • Faixa de pressão de 10 a 1200 mbar
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Opera entre 1,5 V e 3,6 V
  • A resolução de altitude ao nível do mar é de 20 cm de ar
  • Tempo de conversão rápido: 0,5 ms típicos

Especificações

  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Conector compatível com Xplained Pro de 20 pinos
  • Chip de identificação do hardware Xplained Pro
  • Projeto Atmel Studio 7 disponível para download
  • Código C μC disponível para download
  • Resolução de 24 bits para pressão
  • Resolução de 24 bits para temperatura
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0046

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo