Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Está disponível em faixas dinâmicas de ±10g e ±50g e oferece uma resposta de frequência contínua a 6 kHz. O acelerômetro conta com uma construção hermética em uma configuração de barra TO-8.

O modelo 808 incorpora um cristal piezocerâmico estável e um amplificador conversor de carga integrado em uma carcaça 100% blindada indicada para muitas aplicações OEM incorporadas. O acelerômetro é oferecido em duas configurações: uma para montagem adesiva e outra para montagem em rebite.

VANTAGENS

  • Acelerômetro da série TO-8 
  • Interface IEPE de dois fios 
  • Aplicações incorporadas, de baixo custo 
  • Largura de banda larga de até 6 kHz
  • Faixa de ±10g e ±50g
  • Largura de banda grande de até 6 kHz
  • Hermeticamente selados
  • Faixa de operação de -40 °C a +100 °C
  • Design de caixa aterrada
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Integrado

  • Tipo de acelerômetro  IEPE

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Características elétricas

  • Corrente de excitação (mA) 2 – 10

  • Tensão de Excitação (VDC) 18 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±5

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 1 a 3000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto (g) 20

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive, Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração global (±) (g) 10 – 50

  • Faixa de Sensibilidade (mV/g) 100 – 500

  • Faixa de aceleração (±) (g) 10, 50

  • Sensibilidade (mV/g) 100, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EAC0010

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo