Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Está disponível em faixas dinâmicas de ±4g e ±20g e oferece uma resposta de frequência plana a 5 kHz.  O acelerômetro conta com uma construção hermética em uma configuração de barra TO-8. O modelo 808M1 incorpora um cristal piezocerâmico estável com eletrônica de baixa potência em um invólucro 100% blindado indicada para muitas aplicações OEM incorporadas. O acelerômetro é oferecido em duas configurações: uma para montagem adesiva e outra para montagem em rebite.

VANTAGENS

  • Acelerômetro da série TO-8 
  • Saída de tensão de 3 fios 
  • Aplicações incorporadas, de baixo custo 
  • Consumo de energia <0,80 mA
  • intervalo de ±4g e ±20g
  • Largura de banda ampla de até 5 kHz
  • Hermeticamente selado
  • Faixa de operação de -40 °C a +100 °C
  • Design de caixa aterrada
  • Tensão de excitação 3,0-5,5

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Integrado

  • Tipo de acelerômetro  Tensão de 3 fios

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro Piezoelétrico

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 3 – 5.5

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 1 a 3000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto (g) 20

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive, Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CA

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração global (±) (g) 4 – 20

  • Faixa de Sensibilidade (mV/g) 100 – 500

  • Faixa de aceleração (±) (g) 4, 20

  • Sensibilidade (mV/g) 100, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EAC0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo