Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo, Integrado ao alojamento
-
Selável
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.7mm, 1.8mm, 4.8mm, 6.35mm, 6mm
-
Corrente típica nominal (A)
6, 7, 10, 20
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro
-
Tipo de terminação
Aba, Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
1.8, 4.8, 6.3, 6.35
-
Largura da guia compatível (in)
.07, .071, .189, .248, .25
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.64, .8, .81
-
Espessura da guia compatível (in)
.02, .024, .025, .031
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio, Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2 – 2.5, 1.4 – 1.9, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 4.1 – 5.5, 2.9 – 3.8, 1.5 – 2.2, 1.7 – 2.05, 2 – 2.7, 2 – 2.6, 1.6 – 1.8, 1.6 – 2.4, 1.65 – 2.7
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.067, .055 – .094, .063 – .07, .063 – .094, .055 – .075, .067 – .081, .161 – .216, .065 – .106, .114 – .149, .078 – .102
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2 – 2.5, 1.4 – 1.9, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 4.1 – 5.5, 2.9 – 3.8, 1.5 – 2.2, 1.7 – 2.05, 2 – 2.7, 2 – 2.6, 1.6 – 1.8, 1.6 – 2.4, 1.65 – 2.7
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 18 – 14, 22 – 20, 20 – 16, 24 – 20, 20 – 15, 14 – 12, 20 – 18, 16 – 12
-
Tamanho do fio (mm²)
.5, .5 – 1.25, 1.25 – 3.37, .5 – .75, .2 – .5, .75 – 2, .35 – .5, .5 – 1.5, .5 – 1.29, 2 – 3
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Comprimento da guia (mm)
16.5, 20.4, 20.5, 24.4, 28.4
-
Comprimento da guia (in)
.65, .8, .807, .96, 1.118
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 221
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 125, -40 – 100, -30 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212, '-22 – 221, -22 – 257
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Saco
-
Quantidade de embalagem
1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência), 41 – 100 A (Alta Potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EC7491-T273