Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo
Sim
-
Vida útil
Ilimitado
-
Power Component Options
Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)
-
Installation Technology
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Em linha, Quebra de blindagem
-
Método de fechamento
Wrap-Around
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 245, ≤ 145
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de Isolamento
Polymeric, XLPE/EPR
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²)
2500
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
2500
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
77 – 119, 50 – 112
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
1.969 – 4.409, 3.031 – 4.685
-
Diâmetro externo da bainha (mm)
145, 150
-
Diâmetro externo da bainha (in)
5.709, 5.905
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 55
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
IEC 60840
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-EHVS-S