Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A tampa isolante destina-se a fornecer proteção de isolamento submersível para interfaces de interrupção de carga energizadas de 15/25/35 kV. Eles são frequentemente usados temporária ou permanentemente em gabinetes montados em blocos, cofres subterrâneos, comutadores, transformadores e uma variedade de outros aparelhos. Aplicações típicas incluem manutenção do sistema, reconfiguração de circuito e expansão futura.

A tampa está em conformidade com o padrão IEEE 386. Essas tampas isolantes são, portanto, intercambiáveis com os produtos de outros fabricantes que também cumpram esta norma.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Fornece conexão isolada, totalmente protegida e submersível
  • Mantém o potencial do solo na superfície da tampa quando o fio de drenagem estiver conectado a um terra comum
  • Está em conformidade com o padrão ANSI/IEEE 386
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Power Systems Connector Type  Compression

  • Tipo de bucha  200A

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 25, ≤ 15, ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminium, Copper

Operação/Aplicação

  • Load Break Connection Product Type  Insulating Cap

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB-IC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo