• Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19, 1078, 1666

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600, 1000

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Preto

  • Material de isolamento de fio e cabo  Poliéster reticulado de radiação

  • Material condutor  Cobre desencapado, Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 7.4, 10.4, 9,37 – 10,1, 26,3, 9,3, 6,2 – 6,81

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,244 – 0,268, 0,291, 1,035, 0,409, 0,369 – 0,399, 0,366

  • Tamanho do fio (AWG) 36, 38

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 5,5, 6,86, 7,3, 7,5, 4,31, 20,5

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) 0,217, 0,807, 0,287, 0,27, 0,295, 0,17

  • Tamanho do fio (AWG) 4, 8

  • Tamanho do fio (mm²) 16, 25, 150

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Energia, FDR25S

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130, -40 – 150, -55 – 130

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FDI-CABLE

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.