Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Miniature Load Cells, OEM Compression Load Cells, Tension Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
0 – 1250, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 125, 0 – 500, 0 – 50
-
Faixa de escala completa (lbf)
25, 0 – 500, 0 – 250, 0 – 100, 0 – 10, 0 – 1000, 0 – 25
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5, 10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.25
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, ±20 mV/V, 20 mV/V
Outro
-
Direção de Força
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.03
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±.03
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0001