Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Ele vem com muitas opções, incluindo um acessório de carregamento côncavo e um amplificador integrado para saída de alto nível.  O design da FN2420 e o acessório de carregamento côncavo opcional minimizam os efeitos transversais. Construído em aço inoxidável, o sensor é adequado para uso em muitos ambientes hostis e pode ser personalizado para maior proteção. Com muitos anos de experiência como projetista e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. geralmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de testes. Para atender às suas necessidades, também oferecemos sistemas completos prontos para uso. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Projeto de compressão 
  • Faixas de 20 a 0-5000 kN (4 a 1000 klbf)
  • Muito alta rigidez
  • Amplificador embutido opcional
  • Linearidade: < 0,1% F.S.
  • Modelo de saída de alto nível com amplificador integrado
  • Opcional: botão de carga

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Force Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 200000, 0 – 100000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 45000, 0 – 22500

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10, 10 – 30

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±1.5 mV/V, ±2 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo