Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Force Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
0 – 1000000, 0 – 100000, 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000
-
Faixa de escala completa (lbf)
0 – 224800, 0 – 44960, 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 5600, 0 – 45000, 0 – 22500
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10, 10 – 30, -15 – 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.1
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V
Outro
-
Direção de Força
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.5
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±1/50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0008