Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Dependendo do tipo, o FN3000 é construído em liga de alumínio ou aço inoxidável e está disponível com inúmeras opções.  É adequada para aplicações de bancada de teste, usada em muitos ambientes hostis e pode ser personalizada para maior proteção. Com uma extensa experiência como designer e fabricante de sensores, a TE normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas abrangentes. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato. Documentos de instrução podem ser fornecidos quando solicitados.

Vantagens

  • Célula de carga tipo panqueca de serviço pesado
  • Faixas padrão de 10 kN a 1000 kN [2 klbf a 200 klbf]
  • Alta estabilidade
  • Alumínio ou aço inoxidável
  • Alta proteção contra intempéries
  • Modelo de saída de alto nível com amplificador integrado

Aplicações

  • Equipamento de controle de processos
  • Ferramenta de calibração de pesagem
  • Bancos de testes de fadiga
  • Regulagem da pressão hidráulica
  • Laboratório e pesquisa
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Force Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 2000000, 0 – 50000, 0 – 20000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 449600, 0 – 45000, 0 – 4500

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0009

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo