Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Devido ao design mecânico, o FN3042 é especialmente durável.  Ele mede a tensão e a compressão em faixas padrão de 5 kN a 500 kN e é capaz de passar por mais de 1.000.000 ciclos de escala completa com muito pouca mudança na estabilidade de compensação zero.

O invólucro do sensor pode ser fornecido totalmente em aço inoxidável com alto nível de proteção IP para bancos de teste de fadiga ou regulação em ambientes de alta temperatura ou fluidos corrosivos.

Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Célula de carga cilíndrica de serviço pesado
  • Varia de 5 a 500 kN (1 a 100 klbf)
  • Tensão e compressão
  • Adequado para testes de fadiga e colisão
  • Saída de alto nível com amplificador integrado
  • Alta rigidez
  • Precisão: 0,25% F.S.
  • Compatível com Skydrol sob pedido
  • Opcional amplificador integrado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Force Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 5000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 44960, 0 – 2248, 0 – 1124, 0 – 5620, 0 – 11240, 0 – 112400

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  ±1.5 mV/V, ±2 V, ±5 V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão, Tensão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1/50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo