Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Multiaxial Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
5000 – 15000, 30000 – 50000, 60000 – 100000, 15000 – 30000
-
Faixa de escala completa (lbf)
3000 – 6000, 6000 – 10000, 12000 – 20000, 1000 – 3000
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10, 10 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±1
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±10 mV/V, ±2 V
Outro
-
Direção de Força
Compressão, Tensão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±2/50
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±2/50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FLS0017