Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Este design permite que a Measurement Specialties, Inc. produza sensores extremamente pequenos sem sacrificar o desempenho térmico zero e a sensibilidade. O XFL212R mede a tensão durante a compressão em aplicações estáticas e dinâmicas. Ao contrário dos sensores com superfícies de aplicação de força plana, o XFL212R incorpora um botão de carga esférico, que garante um carregamento mais preciso e, assim, medições mais precisas.
O elemento de detecção é equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura equipada com extensômetro de silício micro-usinado de alta estabilidade. O uso de extensômetros de silício otimiza seu desempenho em faixas e frequências baixas. O sensor está disponível em liga de alumínio ou aço inoxidável, dependendo da escala completa e pode suportar sobrecargas consideráveis.

VANTAGENS

  • 0-5 a 0-500 N [0-1 a 100 lbf]
  • Compressão
  • Extremamente plano 3,5 mm [0,14"]
  • Diâmetro apenas 12 mm [0,49"] 
  • Botão de carga esférica integrada
  • Para aplicações estáticas e dinâmicas
  • Tamanho pequeno 
  • Alta Rigidez
  • Outros designs disponíveis sob solicitação
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo