Este design permite que a Measurement Specialties, Inc. produza sensores extremamente pequenos sem sacrificar o desempenho térmico zero e a sensibilidade. O elemento de detecção está equipado com uma ponte de Wheatstone totalmente compensada por temperatura com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade. O XFL225D é desenvolvido para medir grandes faixas de escala completa até 5000N; 1000 lbf e pode suportar sobrecargas consideráveis. Ele pode medir a tensão durante a compressão em aplicações estáticas e dinâmicas. Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. Este sensor está disponível em um modelo de arruela de carga (o diâmetro do orifício é de 8,2 mm) para medir as forças de aperto do parafuso. Com muitos anos de experiência como projetista e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e prontos para uso imediato.
VANTAGENS
0-10 N a 0-5 kN [0-2 lbf a 0-1 klbf]
Compressão
Totalmente plano
Diâmetro 25 mm [0,98"]
Modelo de arruela de carga
Para aplicações estáticas e dinâmicas
Mola de Alívio de Tensão
Tamanho pequeno
Sensor plano
Orifício interno superfície plana ou 8mm
Outros projetos especiais sob solicitação
Temperatura compensada
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.